Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
25.06.2021 07:46:41
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
MXG461.15-1.5 | BPZ:MXG461.15-1.5
Product
MXG461.15-1.5 - Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN15, kvs 1.5, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) MXG461.15-1.5 | BPZ:MXG461.15-1.5
Opis produktu MXG461.15-1.5 - Mixing/2-port magnetic control valve, external thread, PN16, DN15, kvs 1.5, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 4...20 mA
Rodzina produktowa MXG461.. - Modulating control valves with magnetic actuator, PN16, external thread
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa P2
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 3,969 kg
Wymiary Opakowania 12,10 x 39,00 x 16,70
Jednostka miary wielkości opakowania CMT
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 7612914009807
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 84818059900
Oznaczenie katalogu BT_Catalog
FAGR QBC2
Group Code H5CC
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 24.04.2015
Klasa produktu Brak
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
  Brak
|