Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
14.06.2021 04:05:24
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
BVP:045890
Product
Image similar
BD2-800-R FLEX. BRANCH/JUNCT.
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) BVP:045890
Opis produktu BD2-800-R FLEX. BRANCH/JUNCT.
Rodzina produktowa Junction Units, Aluminium
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 165
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu --3-----
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 11 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 22,000 kg
Wymiary Opakowania 170,00 x 1750,00 x 130,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4019169702225
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85369001
Oznaczenie katalogu LV10.2
FAGR 3732
Group Code P374
Kraj pochodzenia Czechia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.07.2006
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-14-27-01
eClass 7.1 27-14-27-01
eClass 8 27-14-27-01
eClass 9 27-14-27-01
eClass 9.1 27-14-27-01
ETIM 5 EC000091
ETIM 6 EC000091
ETIM 7 EC000091
|