Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
13.06.2021 04:43:34
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
FDU:58387063207000
Product
Image similar
LAI63S4 B14/FT75 (L4) 2-4V50/
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) FDU:58387063207000
Opis produktu LAI63S4 B14/FT75 (L4) 2-4V50/
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM400:Wycofanie rozpoczęte / nielimitowane zaopatrzenie w części zamienne
PLM Effective Date Wycofanie produktu od: 01.01.2020
Price data
Grupa Cenowa 81P
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 40 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 3,500 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85015100
Oznaczenie katalogu MD50.1-NL
FAGR 3565
Group Code R220
Kraj pochodzenia Czechia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 21.07.2019
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-30-91
eClass 9.1 27-02-30-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
UNSPSC 15 20-10-16-17
|