Plug-in relay, 3 changeover contacts without LED, 115 V AC, 10 A Width 38 mm, MT series
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) |
LZX:MT326115 |
Opis produktu |
Plug-in relay, 3 changeover contacts without LED, 115 V AC, 10 A Width 38 mm, MT series
|
Rodzina produktowa |
LZS coupling relays with plug-in relays |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktywny produkt |
Grupa Cenowa |
41H |
Cena kat. |
Pokaż ceny
|
Cena klienta |
Pokaż ceny
|
Współczynnik metalu |
LD------ |
Kontrola eksportu |
AL : N / ECCN : N |
Dostępność na magazynie |
15 Dzień/Dni |
Waga Netto (kg) |
0,086 kg |
Wymiary Produktu (W x L X H) |
Brak |
Wymiary Opakowania |
35,00 x 70,00 x 35,00 |
Jednostka miary wielkości opakowania |
MM |
Jednostka miary |
1 Sztuk |
Ilość w opakowaniu |
1 |
EAN |
4011209568358 |
UPC |
804766723940 |
Numer statystyczny towaru |
85364900 |
Oznaczenie katalogu |
CC-IC10 |
FAGR |
5816 |
Kraj pochodzenia |
Rumunia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Produkt zgdony z RoHS od: 01.05.2012 |
Klasa produktu |
A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu. |
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Wersja
|
Klasyfikacja
|
eClass |
5.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
4 |
EC001437 |
ETIM |
5 |
EC001437 |
ETIM |
6 |
EC001437 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
IDEA |
4 |
5367 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-31 |
|
|
|
|