Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
14.12.2019 19:05:59
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
LZX:PT520024
Product
Plug-in relay 4 changeover contacts, without test bracket 24 V DC, for LZS sockets
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) LZX:PT520024
Opis produktu Plug-in relay 4 changeover contacts, without test bracket 24 V DC, for LZS sockets
Rodzina produktowa LZS coupling relays with plug-in relays
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 41H
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu LD------
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,032 kg
Wymiary Produktu (W x L X H) Brak
Wymiary Opakowania 30,00 x 40,00 x 22,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4011209568594
UPC 754554942469
Numer statystyczny towaru 85364190
Oznaczenie katalogu CC-IC10
FAGR 5816
Kraj pochodzenia Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 01.05.2012
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 5.1 27-37-16-01
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 4 EC001437
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
UNSPSC 14 39-12-23-34
UNSPSC 15 39-12-23-26
|