Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
07.12.2019 22:31:11
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
NMA:2510114800
Product
Image similar
roller bearing
Notatki
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna. Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl&regionUrl=/pl "> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) NMA:2510114800
Opis produktu roller bearing
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Notatki
Ten produkt jest dostępny jedynie jako część zamienna. Cenę i dostępność części zamiennych znajdziesz w zakładce <a href="https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/Default.aspx?currentlang=pl&regionUrl=/pl "> Serwis i części zamienne</a>
Jeśli potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens
Price data
Grupa Cenowa 3S1
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 120 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 26,26 kg
Wymiary Produktu (W x L X H) Brak
Wymiary Opakowania Brak
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 84821090
Oznaczenie katalogu GG_LD
FAGR 4144
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Zgodność R0HS w trakcie ustalania
Klasa produktu D: Produkty wytwarzane na zamówienie wg specyfikacji klienta, wymagające usług inżynieryjnych, które nie mogą być ponownie wykorzystywane (zaprojektowane dla klienta)
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 5.1 27-02-91-90
eClass 6 27-02-91-02
eClass 7.1 27-02-91-02
eClass 8 27-02-91-02
eClass 9 27-02-21-91
eClass 9.1 27-02-21-91
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|