Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
21.06.2021 08:21:26
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
QVE2100.025 | S55720-S196
Product
QVE2100.025 - Flow sensor made from fiber-glass reinforced plastic for liquids in DN 25 pipes, DC Output: 4...20 mA
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) QVE2100.025 | S55720-S196
Opis produktu QVE2100.025 - Flow sensor made from fiber-glass reinforced plastic for liquids in DN 25 pipes, DC Output: 4...20 mA
Rodzina produktowa QVE2100.0.. - Flow sensor for liquids in DN 10...25 pipes (plastic fitting, DC 4...20 mA)
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa P1
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 15 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,238 kg
Wymiary Opakowania 15,10 x 17,70 x 8,10
Jednostka miary wielkości opakowania CMT
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 7612914085580
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 90262080900
Oznaczenie katalogu BT_Catalog
FAGR QBE9
Group Code H5DE
Kraj pochodzenia Szwajcaria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 31.08.2012
Klasa produktu Brak
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
  Brak
|