Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
18.06.2021 11:20:01
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
RDJ100RF/SET | S55770-T380
Product
RDJ100RF/SET - Room thermostat radio frequency set with 24-hour time switch (transmitter and receiver)
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) RDJ100RF/SET | S55770-T380
Opis produktu RDJ100RF/SET - Room thermostat radio frequency set with 24-hour time switch (transmitter and receiver)
Rodzina produktowa RDJ100.. - Room thermostat with 24-hour time switch and large LCD
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa P1
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : N
Dostępność na magazynie 5 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,536 kg
Wymiary Opakowania 14,90 x 20,30 x 6,80
Jednostka miary wielkości opakowania CMT
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 7612914110947
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 903210
Oznaczenie katalogu BT_Catalog
FAGR QBK1
Group Code H5DK
Kraj pochodzenia Chiny
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 31.08.2016
Klasa produktu Brak
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych Tak
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 22-39-04-08
eClass 7.1 22-39-04-08
eClass 8 22-39-04-08
eClass 9 22-39-04-08
eClass 9.1 22-39-04-08
ETIM 5 EC000194
ETIM 6 EC000194
ETIM 7 EC010927
|