Używamy plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki można samodzielnie zarządzać plikami cookies, Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zgadzam się na użycie plików cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.
25.06.2021 10:05:35
Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
ZMA:A5E44043725
Product
Image similar
ECS-5962-AA-BB-EN-MM-TT 100 Amp MCP/PDP Combo Panel Configurable PLC Memory Size (L7x GuardLogix PLC) - (0-1) 60 Amp Branch Circuits - (0-4) 30 Amp Branch Circuits Does Not Require External Transformers (NOTE: For Use With Ethernet IO Applications Only) EN IS THE QUANTITY OF ENET MODULES: EN=01 FOR 1 1756-EN2T MODULES, EN=02 FOR 2 1756-EN2T MODULES) MM IS THE PLC MEMORY SIZE IN MEGABYTES MM=02 FOR 2 MEGABYTE MEMORY MM=04 FOR 4 MEGABYTE MEMORY MM=08 FOR 8 MEGABYTE MEMORY) TT IS THE TRANSFORMER TYPE: TT = 00 NO TRANSFORMER, TT = 01 FOR GLOBAL 380-575V, TT = 02 FOR NORTH AMERICA 480V,(*)
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) ZMA:A5E44043725
Opis produktu ECS-5962-AA-BB-EN-MM-TT 100 Amp MCP/PDP Combo Panel Configurable PLC Memory Size (L7x GuardLogix PLC) - (0-1) 60 Amp Branch Circuits - (0-4) 30 Amp Branch Circuits Does Not Require External Transformers (NOTE: For Use With Ethernet IO Applications Only) EN IS THE QUANTITY OF ENET MODULES: EN=01 FOR 1 1756-EN2T MODULES, EN=02 FOR 2 1756-EN2T MODULES) MM IS THE PLC MEMORY SIZE IN MEGABYTES MM=02 FOR 2 MEGABYTE MEMORY MM=04 FOR 4 MEGABYTE MEMORY MM=08 FOR 8 MEGABYTE MEMORY) TT IS THE TRANSFORMER TYPE: TT = 00 NO TRANSFORMER, TT = 01 FOR GLOBAL 380-575V, TT = 02 FOR NORTH AMERICA 480V,(*)
Rodzina produktowa Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa 7ZZ
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99H
Dostępność na magazynie Na zapytanie
Waga Netto (kg) 205,000 kg
Jednostka miary wielkości opakowania Brak
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN Brak
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 85371091
Oznaczenie katalogu GG_MCNL2
FAGR 4R09
Group Code R241
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS
Klasa produktu C: Produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub zwrócone z powodu kredytu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Diboron trioxide

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 6 27-18-90-90
eClass 7.1 27-18-90-90
eClass 8 27-18-90-90
eClass 9 27-18-90-90
eClass 9.1 27-18-90-90
ETIM 7 EC002620
|