SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
1FE1084-4WP31-8BW2
Product
Image similar
SIMOTICS M built-in synchronous motor spare part only stator DC link 600 V, 105K, IP00, 4-pole 78 Nm, In=79 A, 35 kW NN=4300 r/min, Nmax=20000 r/min VPM required temperature sensor Pt1000 water-cooled overhead encapsulation + full protection (2x temperature sensor) standard cooling jacket bare cable ends L=0.5 m
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 1FE1084-4WP31-8BW2
descrição do produto SIMOTICS M built-in synchronous motor spare part only stator DC link 600 V, 105K, IP00, 4-pole 78 Nm, In=79 A, 35 kW NN=4300 r/min, Nmax=20000 r/min VPM required temperature sensor Pt1000 water-cooled overhead encapsulation + full protection (2x temperature sensor) standard cooling jacket bare cable ends L=0.5 m
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC05 / 761
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 30 dia(s)
peso líquido (kg) 25,000 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85030098
Catálogo SD91.14
PCK 9634
Group Code R220
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 21.07.2019
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-24-91
eClass 14 27-02-24-91
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Loading Spice Documents...
;