SIMOTICS S-1FG1 - Geared motor Bevel gearbox K109 Motor CT 600V AH100 Mmax=280Nm Encoder: AS24DQI-88 / AS24DQI-72 Foot-mounted des.; transmission ratio i=6,83 N1max=4500rpm; N2max=659rpm; M2max=1320Nm; D14:Mounting pos. M4-A E01: Angle of rotation Y axis 5° G48: Oil expansion unit 1.5 l G97: Bonded final stage K12: OEL CLP ISO PAO VG220 K82: Manual brake release with check N34:Spring-operated brake M2BR=80Nm Q92: Connector position at bottom Q94:Connector outlet direction fixed Q95:Position manual venting bottom R72:Encoder for low temperature R92:Screw pl(*)
Notes
dica relacionada com o sucessor: 1FG1511-9BS83-8AB1-Z D14+K12+Q92+G48+G97+H1G+N34+K82+R92+Q95+R72+E01+Q84
Introduza um texto para todas as opções Y (utilizando o configurador).
referência do produto |
1FG1511-9BS83-8AB1-Z D14+E01+G48+G97+H1G+K12+K82+N34+Q84+Q92+Q95+R72+R92+Y84 |
descrição do produto |
SIMOTICS S-1FG1 - Geared motor Bevel gearbox K109 Motor CT 600V AH100 Mmax=280Nm Encoder: AS24DQI-88 / AS24DQI-72 Foot-mounted des.; transmission ratio i=6,83 N1max=4500rpm; N2max=659rpm; M2max=1320Nm; D14:Mounting pos. M4-A E01: Angle of rotation Y axis 5° G48: Oil expansion unit 1.5 l G97: Bonded final stage K12: OEL CLP ISO PAO VG220 K82: Manual brake release with check N34:Spring-operated brake M2BR=80Nm Q92: Connector position at bottom Q94:Connector outlet direction fixed Q95:Position manual venting bottom R72:Encoder for low temperature R92:Screw pl(*)
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
dica relacionada com o sucessor: 1FG1511-9BS83-8AB1-Z D14+K12+Q92+G48+G97+H1G+N34+K82+R92+Q95+R72+E01+Q84
Introduza um texto para todas as opções Y (utilizando o configurador).
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
MC05 / 769 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
------71 |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
sob consulta |
peso líquido (kg) |
153,000 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85015220 |
Catálogo |
D41 |
PCK |
5685 |
Group Code |
R220 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 18.09.2017 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|