SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
1FK7105-2AC71-1CA1
Product
Image similar
SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=7.7kW; UDC=600V M0=48Nm (100K); NN=2000rpm; Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder 24-bit +12-bit multi-turn with Drive-CLiQ interface (encoder AM24DQI) shaft with feather key, tolerance N without holding brake IP65 degree of protection
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 1FK7105-2AC71-1CA1
descrição do produto SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=7.7kW; UDC=600V M0=48Nm (100K); NN=2000rpm; Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder 24-bit +12-bit multi-turn with Drive-CLiQ interface (encoder AM24DQI) shaft with feather key, tolerance N without holding brake IP65 degree of protection
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC05 / 762
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais ------71
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 15 dia(s)
peso líquido (kg) 39,001 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 887621154547
código pautal 85015230
Catálogo SD.NC60KT-1FK7
PCK 9621
Group Code R220
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
pode também adicionar opções a este material
Loading Spice Documents...
;