SIMOTICS S-1FL2 Supply voltage 400V 3AC Pn=50W;Nn=3000rpm M0=0.16Nm;Mn=0.16Nm Shaft height 20mm With hybrid connector AS21bit Plain shaft, Tolerance N Without holding brake Protection class IP54 without oil seal Matching drive SINAMICS S200
referência do produto |
1FL2102-2AF00-0SC0 |
descrição do produto |
SIMOTICS S-1FL2 Supply voltage 400V 3AC Pn=50W;Nn=3000rpm M0=0.16Nm;Mn=0.16Nm Shaft height 20mm With hybrid connector AS21bit Plain shaft, Tolerance N Without holding brake Protection class IP54 without oil seal Matching drive SINAMICS S200
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
MC09 / 372 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
40 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,290 Kg |
dimensão embalagem |
182,00 x 315,00 x 172,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4034106448271 |
UPC |
195125463042 |
código pautal |
85015100 |
Catálogo |
NC81 |
PCK |
X0DJ |
Group Code |
R220 |
país de origem |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.01.2018 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|