SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
1FL2104-2AF11-1MC0
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FL2 Supply voltage 400V 3AC Pn=0.75kW;Nn=3000rpm M0=2.4Nm;Mn=2.4Nm Shaft height 40mm With hybrid connector AM21bit With shaft key, Tolerance N With holding brake Protection class IP65 with oil seal Matching drive SINAMICS S200
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 1FL2104-2AF11-1MC0
descrição do produto SIMOTICS S-1FL2 Supply voltage 400V 3AC Pn=0.75kW;Nn=3000rpm M0=2.4Nm;Mn=2.4Nm Shaft height 40mm With hybrid connector AM21bit With shaft key, Tolerance N With holding brake Protection class IP65 with oil seal Matching drive SINAMICS S200
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC09 / 372
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 40 dia(s)
peso líquido (kg) 3,497 Kg
dimensão embalagem 222,00 x 382,00 x 240,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4034106450878
UPC indisponível
código pautal 85015100
Catálogo NC81
PCK X0DK
Group Code R220
país de origem China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2018
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
pode também adicionar opções a este material
Loading Spice Documents...
;