SIMOTICS T torque motor; components 3-phase synchronous motor; Integrated power cooler; tangential cable outlet; power cable 0.5m with connector size 1; signal cable 0.5m with M17 connector; diameter 159mm; length 209 mm; max. torque 174Nm; max. speed 840rpm; max. current 29A eff; with PTC130 and Temperature sensor Pt1000
referência do produto |
1FW6050-0TB15-1JD3 |
descrição do produto |
SIMOTICS T torque motor; components 3-phase synchronous motor; Integrated power cooler; tangential cable outlet; power cable 0.5m with connector size 1; signal cable 0.5m with M17 connector; diameter 159mm; length 209 mm; max. torque 174Nm; max. speed 840rpm; max. current 29A eff; with PTC130 and Temperature sensor Pt1000
|
dados da familia do produto |
SIMOTICS T-1FW6 built-in torque motors with internal rotor for SINAMICS S120 |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
MC05 / 765 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
------71 |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
25 dia(s) |
peso líquido (kg) |
19,200 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85030098 |
Catálogo |
PM21 |
PCK |
9701 |
Group Code |
R220 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 19.12.2018 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|