SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
1FW6053-8KB03-0FD3
Product
Image similar
SIMOTICS T stator, components 3-phase synchronous motor; axial cable outlet; Power cable 0.5m with connector size 1; signal cable 0.5m with M17 connector; diameter 159mm; Length 89mm; max. torque 34.4Nm; max. speed 1200rpm; max. current 7.6A eff; with PTC130 and Temperature sensor Pt1000
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 1FW6053-8KB03-0FD3
descrição do produto SIMOTICS T stator, components 3-phase synchronous motor; axial cable outlet; Power cable 0.5m with connector size 1; signal cable 0.5m with M17 connector; diameter 159mm; Length 89mm; max. torque 34.4Nm; max. speed 1200rpm; max. current 7.6A eff; with PTC130 and Temperature sensor Pt1000
dados da familia do produto SIMOTICS T-1FW6 built-in torque motors with internal rotor for SINAMICS S120
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC05 / 765
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 25 dia(s)
peso líquido (kg) 2,800 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85030098
Catálogo PM21
PCK 9701
Group Code R220
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 19.12.2018
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-24-91
eClass 14 27-02-24-91
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
;