SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
1FY2030-0RA20-2BA0
Product
Image similar
***spare part*** planetary gearbox NRB060 i=20 with plain shaft at output for motor with centering edge N=30 mm, hole circle M=46 mm and shaft D=8 mm x L=25 mm (1FK2x02 / 1FT2x02) attachment with L-adapter washer
Notes
Este material está apenas disponível como spare part (SP).
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 1FY2030-0RA20-2BA0
descrição do produto ***spare part*** planetary gearbox NRB060 i=20 with plain shaft at output for motor with centering edge N=30 mm, hole circle M=46 mm and shaft D=8 mm x L=25 mm (1FK2x02 / 1FT2x02) attachment with L-adapter washer
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
Este material está apenas disponível como spare part (SP).
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC05 / DMM
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 15 dia(s)
peso líquido (kg) 1,080 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 84834029
Catálogo NC60W
PCK 9021
Group Code R220
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.11.2023
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-30-91
eClass 14 27-02-30-91
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-30-91
eClass 9.1 27-02-30-91
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Loading Spice Documents...
;