GP MOTOR TYPE: 1SV5095L IEC PMmotor, IE5 efficiency, 3 kW, Frame size 90, 3000rpm , 6pole, selfcooled, IP55, temperature class 155(F) according to 130(B), aluminum housing, Standard color RAL7030 Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
Material NOVO em introdução no mercado nacional, parcialmente disponível para fornecimento.
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
referência do produto |
1FZ1005-0EL5.-.... |
descrição do produto |
GP MOTOR TYPE: 1SV5095L IEC PMmotor, IE5 efficiency, 3 kW, Frame size 90, 3000rpm , 6pole, selfcooled, IP55, temperature class 155(F) according to 130(B), aluminum housing, Standard color RAL7030 Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
QPM280:Sales Release |
Notes |
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
Material NOVO em introdução no mercado nacional, parcialmente disponível para fornecimento.
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
3B2 / 3B2 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
N-W----- |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
90 dia(s) |
peso líquido (kg) |
12,000 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85015220 |
Catálogo |
GG_LD |
PCK |
4R94 |
Group Code |
P113 |
país de origem |
Republica Checa |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 22.07.2019 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|