XP motor type: 1CA3310D low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) gray cast iron housing Basic Line Premium Efficiency IE3 8-pole * size 315S * 55 kW (50 Hz) 66 kW (60 Hz) Ex ec IIC T3 version for zone 2 standard color RAL 7030 if no order code is specified for selecting another color. Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
referência do produto |
1MB1533-3AD0.-.... |
descrição do produto |
XP motor type: 1CA3310D low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) gray cast iron housing Basic Line Premium Efficiency IE3 8-pole * size 315S * 55 kW (50 Hz) 66 kW (60 Hz) Ex ec IIC T3 version for zone 2 standard color RAL 7030 if no order code is specified for selecting another color. Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
|
dados da familia do produto |
INNOMOTICS XP explosion-protected motors |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
3X1 / 3X1 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
20 dia(s) |
peso líquido (kg) |
indisponível |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85015290 |
Catálogo |
GG_LD |
PCK |
5630 |
Group Code |
P113 |
país de origem |
Republica Checa |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 22.07.2019 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|