SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
1PH3135-1DD00-0KA0-Z P81
Product
Image similar
main motor for SINAMICS S120; 380 V 3 AC operating voltage 380 V 3AC Pn=12 kW; Nn=1000 rpm Mn=115 Nm shaft height 132 mm IC22DQ plain shaft forced ventilation, direction of air flow DE->NDE, IP55 compatible with the converters SINAMICS S120 vibration severity SR shaft extension and flange accuracy R power and signal port both left/right
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 1PH3135-1DD00-0KA0-Z P81
descrição do produto main motor for SINAMICS S120; 380 V 3 AC operating voltage 380 V 3AC Pn=12 kW; Nn=1000 rpm Mn=115 Nm shaft height 132 mm IC22DQ plain shaft forced ventilation, direction of air flow DE->NDE, IP55 compatible with the converters SINAMICS S120 vibration severity SR shaft extension and flange accuracy R power and signal port both left/right
dados da familia do produto 1PH3 for SINAMICS S120
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC05 / 761
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais ------71
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 33 dia(s)
peso líquido (kg) 108,000 Kg
dimensão embalagem 400,00 x 795,00 x 520,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85015230
Catálogo NC82
PCK 4R44
Group Code R220
país de origem China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 10.07.2019
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-31-91
eClass 14 27-02-31-91
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
|
;