SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
1PH8163-1.G0.-...1
Product
Image similar
SIMOTICS M compact asynchronous motor 2000 r/min 36 kW 172 Nm 83 A 324 V 2300 r/min 38 kW 158 Nm 78 A 370 V 2650 r/min 40 kW 144 Nm 76 A 390 V 2800 r/min 42 kW 143 Nm 75 A 447 V forced ventilation; direction of air flow DE--> NDE; IP55 degree of protection
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 1PH8163-1.G0.-...1
descrição do produto SIMOTICS M compact asynchronous motor 2000 r/min 36 kW 172 Nm 83 A 324 V 2300 r/min 38 kW 158 Nm 78 A 370 V 2650 r/min 40 kW 144 Nm 76 A 390 V 2800 r/min 42 kW 143 Nm 75 A 447 V forced ventilation; direction of air flow DE--> NDE; IP55 degree of protection
dados da familia do produto 1PH8 for SINAMICS S120 for production machines
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC05 / 761
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 20 dia(s)
peso líquido (kg) 196,000 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85015290
Catálogo SD.NC62ST-1PH8
PCK 9695
Group Code R220
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.11.2018
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;