SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
1PH8286-1.D2.-...2
Product
Image similar
SIMOTICS M compact asynchronous motor 1000 r/min, 214 kW, 2044 Nm, 460 A, 330 V 1150 r/min, 246 kW, 2043 Nm, 455 A, 380 V 1350 r/min, 289 kW, 2044 Nm, 460 A, 445 V water cooling degree of protection IP55
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 1PH8286-1.D2.-...2
descrição do produto SIMOTICS M compact asynchronous motor 1000 r/min, 214 kW, 2044 Nm, 460 A, 330 V 1150 r/min, 246 kW, 2043 Nm, 455 A, 380 V 1350 r/min, 289 kW, 2044 Nm, 460 A, 445 V water cooling degree of protection IP55
dados da familia do produto 1PH8 for SINAMICS S120 for production machines
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC05 / 761
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 35 dia(s)
peso líquido (kg) 1490,000 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85015381
Catálogo SD.NC62ST-1PH8
PCK 9694
Group Code R220
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.11.2018
classe do material D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;