SIMOTICS M compact asynchronous motor 1500 r/min, 320 kW 2037 Nm, 620 A, 345 V 1750 r/min, 340 kW 1856 Nm, 580 A, 400 V 2000 r/min, 385 kW 1838 Nm, 570 A, 455 V forced ventilation IP55 degree of protection
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
referência do produto |
1PH8288-1.F1.-...1 |
descrição do produto |
SIMOTICS M compact asynchronous motor 1500 r/min, 320 kW 2037 Nm, 620 A, 345 V 1750 r/min, 340 kW 1856 Nm, 580 A, 400 V 2000 r/min, 385 kW 1838 Nm, 570 A, 455 V forced ventilation IP55 degree of protection
|
dados da familia do produto |
1PH8 for SINAMICS S120 for production machines |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
MC05 / 761 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
35 dia(s) |
peso líquido (kg) |
1650,000 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85015381 |
Catálogo |
SD.NC62ST-1PH8 |
PCK |
9694 |
Group Code |
R220 |
país de origem |
Republica Checa |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.11.2018 |
classe do material |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|