SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
2KJ8302-2EG11-5FT1-Z D03+H50+H76+K01+K07+K41+K94+L03+L75+M55+S00+V03+V80+Y00
Product
Image similar
G115D MOTOR-MOUNTED PARALLEL SHAFT GEARED MOTOR CUSTOMER-SPECIFIC FZ39-LE80 premium SYSTEM POWER 1.3 kW Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
Notes
Returned MLFB: '[2KJ8302-2EG11-5FT1-Z D03+G25+H50+H76+K01+K07+K41+K94+L03+L75+M55+V03+V80]' is not equal to request MLFB: '[2KJ8302-2EG11-5FT1-Z D03+H50+H76+K01+K07+K41+K94+L03+L75+M55+S00+V03+V80+Y00]'
Introduza um texto para todas as opções Y (utilizando o configurador).
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 2KJ8302-2EG11-5FT1-Z D03+H50+H76+K01+K07+K41+K94+L03+L75+M55+S00+V03+V80+Y00
descrição do produto G115D MOTOR-MOUNTED PARALLEL SHAFT GEARED MOTOR CUSTOMER-SPECIFIC FZ39-LE80 premium SYSTEM POWER 1.3 kW Purchase of this product is exclusively governed by the Innomotics T&Cs located at https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
Returned MLFB: '[2KJ8302-2EG11-5FT1-Z D03+G25+H50+H76+K01+K07+K41+K94+L03+L75+M55+V03+V80]' is not equal to request MLFB: '[2KJ8302-2EG11-5FT1-Z D03+H50+H76+K01+K07+K41+K94+L03+L75+M55+S00+V03+V80+Y00]'
Introduza um texto para todas as opções Y (utilizando o configurador).
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 360 / 360
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 100 dia(s)
peso líquido (kg) 27,800 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85015220
Catálogo D31.2
PCK 6201
Group Code R827
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 21.07.2019
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;