Compact Modular Recloser Multi-phase rated voltage 12kV (BIL = 95kV / 7-12kV system voltages) rated short-circuit current 12.5kA rated normal current 630A Terminal: 630A palm (two-hole, tin-plated aluminium), incl. wildlife guard
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
referência do produto |
3AD7331-.....-.... |
descrição do produto |
Compact Modular Recloser Multi-phase rated voltage 12kV (BIL = 95kV / 7-12kV system voltages) rated short-circuit current 12.5kA rated normal current 630A Terminal: 630A palm (two-hole, tin-plated aluminium), incl. wildlife guard
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
ZZZ / ZZZ |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
25 dia(s) |
peso líquido (kg) |
88,000 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
0 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85352100 |
Catálogo |
HG11.42 |
PCK |
G089 |
Group Code |
U275 |
país de origem |
Australia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
artigo é RoHS-compliant |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|