SITOR fuse size 3 630A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn screw connection M12 110mm slotted knives
referência do produto |
3NB1342-3KK11 |
descrição do produto |
SITOR fuse size 3 630A aR 900V dc/1250V VSI 1000V dc UL @MBC 8xIn screw connection M12 110mm slotted knives
|
dados da familia do produto |
LV HRC Design |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
1DM / 1DM |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
LOA----- |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
3 dia(s) |
peso líquido (kg) |
1,070 Kg |
dimensão embalagem |
270,00 x 200,00 x 105,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
qta minima de encomenda |
3 |
EAN |
4047624182800 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85361090 |
Catálogo |
LV10 |
PCK |
5540 |
Group Code |
P310 |
país de origem |
Grécia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.07.2022 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-14-20-05 |
eClass |
14 |
27-14-20-05 |
eClass |
6 |
27-14-20-05 |
eClass |
7.1 |
27-14-20-05 |
eClass |
8 |
27-14-20-05 |
eClass |
9 |
27-14-20-05 |
eClass |
9.1 |
27-14-20-05 |
ETIM |
7 |
EC000055 |
ETIM |
8 |
EC000055 |
ETIM |
9 |
EC000055 |
|
|
|
|