SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3NB1342-4KK15
Product
SITOR fuse size 3 630A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn screw connection M12 210mm slotted knives
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3NB1342-4KK15
descrição do produto SITOR fuse size 3 630A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn screw connection M12 210mm slotted knives
dados da familia do produto LV HRC Design
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 1DM / 1DM
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LPA-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 3 dia(s)
peso líquido (kg) 1,883 Kg
dimensão embalagem 270,00 x 200,00 x 105,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
qta minima de encomenda 2
dados adicionais
EAN 4047624182831
UPC indisponível
código pautal 85361090
Catálogo LV10
PCK 5540
Group Code P310
país de origem Grécia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2022
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-14-20-05
eClass 14 27-14-20-05
eClass 6 27-14-20-05
eClass 7.1 27-14-20-05
eClass 8 27-14-20-05
eClass 9 27-14-20-05
eClass 9.1 27-14-20-05
ETIM 7 EC000055
ETIM 8 EC000055
ETIM 9 EC000055
|
;