SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3RT2916-1JL00-Z X90
Product
surge suppressor, varistor with LED, 127-240 V AC, 50/60 Hz, 70-150 V DC, for contactors 3RT2.1 and auxiliary contactors 3RH2, multi-unit packaging, pack = 10 units
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3RT2916-1JL00-Z X90
descrição do produto surge suppressor, varistor with LED, 127-240 V AC, 50/60 Hz, 70-150 V DC, for contactors 3RT2.1 and auxiliary contactors 3RH2, multi-unit packaging, pack = 10 units
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP26 / 41B
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,006 Kg
dimensão embalagem 28,00 x 47,00 x 8,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
qta minima de encomenda 10
dados adicionais
EAN 4011209740112
UPC indisponível
código pautal 85363010
Catálogo CC-IC10
PCK 5344
Group Code R711
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-10-13
eClass 14 27-37-10-13
eClass 6 27-37-10-13
eClass 7.1 27-37-10-13
eClass 8 27-37-10-13
eClass 9 27-37-10-13
eClass 9.1 27-37-10-13
ETIM 7 EC000197
ETIM 8 EC000683
ETIM 9 EC000683
IDEA 4 4906
UNSPSC 15 39-12-16-10
|
;