SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3RV2021-4BA25-Z X95
Product
Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 13...20 A N-release 260 A Spring-type terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC Reusable packaging Pack = 35 units
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3RV2021-4BA25-Z X95
descrição do produto Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 13...20 A N-release 260 A Spring-type terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC Reusable packaging Pack = 35 units
dados da familia do produto SIRIUS 3RV2 motor starter protectors
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP28 / 41E
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LBP-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,456 Kg
dimensão embalagem 47,00 x 121,00 x 88,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
qta minima de encomenda 35
dados adicionais
EAN 4047621030623
UPC indisponível
código pautal 85362010
Catálogo CC-IC10
PCK 5333
Group Code R711
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-04-01
eClass 14 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
ETIM 9 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;