SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3SE5234-0HD03-1AC4
Product
Position switch Plastic enclosure according to DIN EN 50047, 31 mm 1 NO/1 NC quick action contacts integrated (not replaceable) with M12 connector, 4-pole Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13, Pin4=14 for max. 250 V and 4 A Roller plunger with plastic roller 10 mm
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3SE5234-0HD03-1AC4
descrição do produto Position switch Plastic enclosure according to DIN EN 50047, 31 mm 1 NO/1 NC quick action contacts integrated (not replaceable) with M12 connector, 4-pole Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13, Pin4=14 for max. 250 V and 4 A Roller plunger with plastic roller 10 mm
dados da familia do produto Enclosure width 31 mm acc. to EN 50047
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP19 / 41K
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LA------
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,080 Kg
dimensão embalagem 43,00 x 49,00 x 127,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4011209694712
UPC indisponível
código pautal 85365080
Catálogo CC-IC10
PCK 5317
Group Code R711
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-27-06-01
eClass 14 27-27-06-01
eClass 6 27-27-06-01
eClass 7.1 27-27-06-01
eClass 8 27-27-06-01
eClass 9 27-27-06-01
eClass 9.1 27-27-06-01
ETIM 7 EC000030
ETIM 8 EC000030
ETIM 9 EC000030
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|
;