SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3SU1000-7BC10-0AA0-Z Y11
Product
Coordinate switch, 22 mm, round, plastic, black, 2 switch positions, horizontal, momentary contact type, with mechanical interlocking, with laser labeling, upper case
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3SU1000-7BC10-0AA0-Z Y11
descrição do produto Coordinate switch, 22 mm, round, plastic, black, 2 switch positions, horizontal, momentary contact type, with mechanical interlocking, with laser labeling, upper case
dados da familia do produto Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP20 / 41J
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 10 dia(s)
peso líquido (kg) 0,035 Kg
dimensão embalagem 150,00 x 200,00 x 30,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 804766578465
código pautal 85389099
Catálogo CC-IC10
PCK 5452
Group Code R711
país de origem Suiça
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
classe do material D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-14-04
eClass 14 27-37-14-04
eClass 6 27-37-14-04
eClass 7.1 27-37-14-04
eClass 8 27-37-14-04
eClass 9 27-37-14-04
eClass 9.1 27-37-14-04
ETIM 7 EC000632
ETIM 8 EC000632
ETIM 9 EC000632
IDEA 4 5280
UNSPSC 15 39-12-22-27
|
pode também adicionar opções a este material
;