SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3SU1001-0AB10-0AA0-Z Y19
Product
Image similar
Pushbutton, with illuminated pushbutton design for replacing the pushbutton, 22 mm, round, plastic, black, pushbutton, flat, momentary contact type, customer-specific selection with SIRIUS ACT configurator (CIN)
Notes
Introduza um texto para todas as opções Y (utilizando o configurador).
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3SU1001-0AB10-0AA0-Z Y19
descrição do produto Pushbutton, with illuminated pushbutton design for replacing the pushbutton, 22 mm, round, plastic, black, pushbutton, flat, momentary contact type, customer-specific selection with SIRIUS ACT configurator (CIN)
dados da familia do produto Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
Introduza um texto para todas as opções Y (utilizando o configurador).
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP20 / 41J
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 10 dia(s)
peso líquido (kg) 0,017 Kg
dimensão embalagem 75,00 x 118,00 x 34,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4047621125954
UPC indisponível
código pautal 85389099
Catálogo CC-IC10
PCK 5452
Group Code R711
país de origem China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 08.06.2018
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-12-10
eClass 14 27-37-12-10
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 7 EC000221
ETIM 8 EC000221
ETIM 9 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
pode também adicionar opções a este material
;