Illuminated mushroom pushbutton, 22 mm, round, metal, shiny, white, 40 mm, 3 switch positions, after pushing in Retraction to center position, after pulling out the button Retraction to center position, with laser labeling, upper case and lower case, always upper case at the beginning of the word
referência do produto |
3SU1051-1ED60-0AA0-Z Y15 |
descrição do produto |
Illuminated mushroom pushbutton, 22 mm, round, metal, shiny, white, 40 mm, 3 switch positions, after pushing in Retraction to center position, after pulling out the button Retraction to center position, with laser labeling, upper case and lower case, always upper case at the beginning of the word
|
dados da familia do produto |
Actuators and indicators, 22 mm, metal, shiny |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
CP20 / 41J |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : EAR99 |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
10 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,051 Kg |
dimensão embalagem |
100,00 x 154,00 x 40,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
804766625305 |
código pautal |
85389099 |
Catálogo |
CC-IC10 |
PCK |
5452 |
Group Code |
R711 |
país de origem |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2014 |
classe do material |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-37-12-12 |
eClass |
14 |
27-37-12-12 |
eClass |
6 |
27-37-12-12 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-12 |
eClass |
8 |
27-37-12-12 |
eClass |
9 |
27-37-12-12 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-12 |
ETIM |
7 |
EC001038 |
ETIM |
8 |
EC001038 |
ETIM |
9 |
EC001038 |
IDEA |
4 |
5245 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|