SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3SU1853-3NB00-1AD1
Product
two-hand operation console for command devices, 22 mm, round, enclosure material metal, enclosure top part gray, 3 control points metal, 4 additional drilled holes for 22 mm command devices 2 mushroom pushbuttons black 40 mm, 2x 1 NO+1 NC, screw terminal, 1 emergency stop red, 40 mm, 2 NC, screw terminal, front mounting, 4x sealing plug metal, with cable cut-outs for metric screw connections
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3SU1853-3NB00-1AD1
descrição do produto two-hand operation console for command devices, 22 mm, round, enclosure material metal, enclosure top part gray, 3 control points metal, 4 additional drilled holes for 22 mm command devices 2 mushroom pushbuttons black 40 mm, 2x 1 NO+1 NC, screw terminal, 1 emergency stop red, 40 mm, 2 NC, screw terminal, front mounting, 4x sealing plug metal, with cable cut-outs for metric screw connections
dados da familia do produto Two-hand operation consoles
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP20 / 41J
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 4,927 Kg
dimensão embalagem 170,00 x 600,00 x 110,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4011209953802
UPC 804766075483
código pautal 85365080
Catálogo CC-IC10
PCK 5454
Group Code R711
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-12-19
eClass 14 27-37-12-19
eClass 6 27-37-12-19
eClass 7.1 27-37-12-19
eClass 8 27-37-12-19
eClass 9 27-37-12-19
eClass 9.1 27-37-12-19
ETIM 7 EC001260
ETIM 8 EC001260
ETIM 9 EC001260
IDEA 4 5219
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
pode também adicionar opções a este material
;