SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3TK2810-1KA42-0AA0
Product
SIRIUS safety relay Safety-oriented Speed monitoring 110-240 V AC/DC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 SC: 2 electrical NAMUR version Auto-start/manual start Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: e Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3TK2810-1KA42-0AA0
descrição do produto SIRIUS safety relay Safety-oriented Speed monitoring 110-240 V AC/DC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 0 SC: 2 electrical NAMUR version Auto-start/manual start Basic device Maximum achievable PL according to EN 13849-1: e Maximum achievable SIL according to IEC 61508: 3
dados da familia do produto With special functions
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP17 / 41L
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LAO-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 90 dia(s)
peso líquido (kg) 0,420 Kg
dimensão embalagem 112,00 x 127,00 x 53,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4011209896147
UPC 887621125516
código pautal 85364900
Catálogo CC-IC10
PCK 5837
Group Code R711
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-18-19
eClass 14 27-37-18-19
eClass 6 27-37-18-19
eClass 7.1 27-37-18-19
eClass 8 27-37-18-19
eClass 9 27-37-18-19
eClass 9.1 27-37-18-19
ETIM 7 EC001449
ETIM 8 EC001449
ETIM 9 EC001449
IDEA 4 5166
UNSPSC 15 39-12-22-05
|
;