SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3UG4616-1CR20
Product
Image similar
!!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5616-1CR20 phase sequence phase failure 3x160-690 V screw digital monitoring relay for 3-phase voltage with N-conductor connectable phase sequence phase failure 3 x 90 to 400 V 50 to 60 Hz AC undervoltage and overvoltage 90-400 V hysteresis 1-20 V 0-20 s each for Umin and Umax 1 CO for Umin 1 CO for Umax screw terminal
Notes
Existe um material sucessor disponível:
3UG5616-1CR20 comparar produtos
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3UG4616-1CR20
descrição do produto !!! product phase-out !!! The preferred successor type is 3UG5616-1CR20 phase sequence phase failure 3x160-690 V screw digital monitoring relay for 3-phase voltage with N-conductor connectable phase sequence phase failure 3 x 90 to 400 V 50 to 60 Hz AC undervoltage and overvoltage 90-400 V hysteresis 1-20 V 0-20 s each for Umin and Umax 1 CO for Umin 1 CO for Umax screw terminal
dados da familia do produto Line monitoring
ciclo vida do produto(PLM) PM400:Announcement of product phase-out
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 01.10.2023
Notes
Existe um material sucessor disponível:
3UG5616-1CR20 comparar produtos
Successor information
Successor 3UG5616-1CR20
descrição do sucessor digitally adjustable monitoring relay phase failure, phase sequence, asymmetry, frequency, over- and under-voltage monitoring 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 changeover contacts screw terminal
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP16 / 41H
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LAO-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 3 dia(s)
peso líquido (kg) 0,161 Kg
dimensão embalagem 29,00 x 99,00 x 107,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4011209642379
UPC 754554931463
código pautal 85364900
Catálogo CC-IC10
PCK 5885
Group Code R711
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-18-03
eClass 14 27-37-18-03
eClass 6 27-37-18-03
eClass 7.1 27-37-18-03
eClass 8 27-37-18-03
eClass 9 27-37-18-03
eClass 9.1 27-37-18-03
ETIM 7 EC001441
ETIM 8 EC001441
ETIM 9 EC001441
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
;