SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3UG4622-1AW38-0AA6-Z X95
Product
Image similar
Digital monitoring relay Current monitoring, 22.5 mm from 0.15 to 4.2 A AC/DC supply voltage 24 to 240 V AC/DC ON delay 0.1 s OFF delay 2 s Quiescent current principle Hysteresis 0.16 A 1 change-over contact Automatic reset screw terminal
Notes
Material NOVO em introdução no mercado nacional, parcialmente disponível para fornecimento.
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3UG4622-1AW38-0AA6-Z X95
descrição do produto Digital monitoring relay Current monitoring, 22.5 mm from 0.15 to 4.2 A AC/DC supply voltage 24 to 240 V AC/DC ON delay 0.1 s OFF delay 2 s Quiescent current principle Hysteresis 0.16 A 1 change-over contact Automatic reset screw terminal
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) QPM280:Sales Release
Notes
Material NOVO em introdução no mercado nacional, parcialmente disponível para fornecimento.
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP16 / 41H
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-O-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 20 dia(s)
peso líquido (kg) 0,147 Kg
dimensão embalagem 100,00 x 105,00 x 30,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
qta minima de encomenda 172
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85364900
Catálogo CC-IC10
PCK 5885
Group Code R711
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-18-02
eClass 14 27-37-18-02
eClass 6 27-37-18-02
eClass 7.1 27-37-18-02
eClass 8 27-37-18-02
eClass 9 27-37-18-02
eClass 9.1 27-37-18-02
ETIM 7 EC001440
ETIM 8 EC001440
ETIM 9 EC001440
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
;