SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3VA2710-5.F41-....
Product
draw-out molded case circuit breaker w. handle with guide frame and PSS frame 1600; 4AUX and trip alarm switch S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pole, left ETU660, LSIG, In=1000A display, meas., comm. function Ir=400...1000A Isd=0.6...10xIn, Ii=1.5...15xIn N conductor protec. adjustable OFF, 50%, 100%, 150%, 200% gr.-fault prot., can be sw. off Ig=0.1...1 x In, tg=0.1 - 1.0s rear vertical connection
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3VA2710-5.F41-....
descrição do produto draw-out molded case circuit breaker w. handle with guide frame and PSS frame 1600; 4AUX and trip alarm switch S24; Icu "M" Icu=55kA @ 415V, 4-pole, left ETU660, LSIG, In=1000A display, meas., comm. function Ir=400...1000A Isd=0.6...10xIn, Ii=1.5...15xIn N conductor protec. adjustable OFF, 50%, 100%, 150%, 200% gr.-fault prot., can be sw. off Ig=0.1...1 x In, tg=0.1 - 1.0s rear vertical connection
dados da familia do produto 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP18 / 1CB
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LPB-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 42,474 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85362090
Catálogo LV10
PCK 5374
Group Code P360
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2018
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;