SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3VA5445-7EC41-0AA0
Product
circuit breaker 3VA5 UL Frame 600 breaking capacity class C 100 kA @ 480 V 4-pole, line protection TM230, FTAM, In=450 A overload protection Ir=450 A permanently set short-circuit protection Ii=5...10 x In N conductor unprotected without connection
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3VA5445-7EC41-0AA0
descrição do produto circuit breaker 3VA5 UL Frame 600 breaking capacity class C 100 kA @ 480 V 4-pole, line protection TM230, FTAM, In=450 A overload protection Ir=450 A permanently set short-circuit protection Ii=5...10 x In N conductor unprotected without connection
dados da familia do produto 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP18 / 1CB
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LOA-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 9N9999
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 6,820 Kg
dimensão embalagem 208,00 x 261,00 x 170,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4042949061168
UPC 804766792816
código pautal 85362090
Catálogo LV10
PCK 5385
Group Code P360
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.11.2018
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;