circuit breaker 3VA5 UL Frame 600 breaking capacity class M 35 kA @ 480 V 4-pole, line protection TM230, FTAM, In=500 A overload protection Ir = 500 A permanently set short-circuit protection Ii=5...10 x In N conductor unprotected without connection
referência do produto |
3VA5450-5EC41-0AA0 |
descrição do produto |
circuit breaker 3VA5 UL Frame 600 breaking capacity class M 35 kA @ 480 V 4-pole, line protection TM230, FTAM, In=500 A overload protection Ir = 500 A permanently set short-circuit protection Ii=5...10 x In N conductor unprotected without connection
|
dados da familia do produto |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
LP18 / 1CB |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
LOA----- |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
5 dia(s) |
peso líquido (kg) |
6,820 Kg |
dimensão embalagem |
208,00 x 261,00 x 170,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4042949088615 |
UPC |
804766792687 |
código pautal |
85362090 |
Catálogo |
LV10 |
PCK |
5385 |
Group Code |
P360 |
país de origem |
Republica Checa |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.11.2018 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|