circuit breaker 3VA5 UL frame 1200 breaking capacity class M 35kA @ 480 V 3-pole, line protection TM230, FTAM, In=900A overload protection Ir=900A fixed short circuit protection Ii=5 - 10 x In UL489 SB (NAVAL), 50 deg. CEL. w/o connection
referência do produto |
3VA5790-5EC31-1AA0 |
descrição do produto |
circuit breaker 3VA5 UL frame 1200 breaking capacity class M 35kA @ 480 V 3-pole, line protection TM230, FTAM, In=900A overload protection Ir=900A fixed short circuit protection Ii=5 - 10 x In UL489 SB (NAVAL), 50 deg. CEL. w/o connection
|
dados da familia do produto |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
LP18 / 1CB |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : EAR99 |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
35 dia(s) |
peso líquido (kg) |
3,133 Kg |
dimensão embalagem |
333,00 x 172,00 x 52,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4001869602240 |
UPC |
195125331471 |
código pautal |
85362090 |
Catálogo |
LV10 |
PCK |
5385 |
Group Code |
P360 |
país de origem |
México |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 09.07.2019 |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|