SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3VA5816-5EC31-1AA0
Product
circuit breaker 3VA5 UL frame 1600 breaking capacity class M 35kA @ 480 V 3-pole, line protection TM230, FTAM, In=1600A overload protection Ir=1600A fixed short circuit protection Ii=5 - 7,5 x In UL489 SB (NAVAL), 50 deg. CEL. w/o connection
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3VA5816-5EC31-1AA0
descrição do produto circuit breaker 3VA5 UL frame 1600 breaking capacity class M 35kA @ 480 V 3-pole, line protection TM230, FTAM, In=1600A overload protection Ir=1600A fixed short circuit protection Ii=5 - 7,5 x In UL489 SB (NAVAL), 50 deg. CEL. w/o connection
dados da familia do produto 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 2000 A, UL / IEC
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP18 / 1CB
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 35 dia(s)
peso líquido (kg) 3,133 Kg
dimensão embalagem 333,00 x 172,00 x 52,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869602455
UPC 195125331747
código pautal 85362090
Catálogo LV10
PCK 5385
Group Code P360
país de origem México
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 09.07.2019
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;