SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3WA1220-3.B78-....
Product
Withdrawable circuit breaker with guide frame, IEC 60947-2, frame size 2, 4-poles, N-pole left, In=2000A up to 690V AC 50/60Hz, breaking capacity S Icu=66/50kA at 500/690V, Trip unit ETU300 LSI optimized for standard applica- tions, without display Protection LT, ST, INST, include N-protection, (internal N-sensor available), incl. trip alarm switch (1xCO), rear connection, horizontal top, flange bottom, guide frame with shutter and position signall. switch (3xW),
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3WA1220-3.B78-....
descrição do produto Withdrawable circuit breaker with guide frame, IEC 60947-2, frame size 2, 4-poles, N-pole left, In=2000A up to 690V AC 50/60Hz, breaking capacity S Icu=66/50kA at 500/690V, Trip unit ETU300 LSI optimized for standard applica- tions, without display Protection LT, ST, INST, include N-protection, (internal N-sensor available), incl. trip alarm switch (1xCO), rear connection, horizontal top, flange bottom, guide frame with shutter and position signall. switch (3xW),
dados da familia do produto 3WA1 Air Circuit Breakers/Non-Aut. Air Circ. Br. up to 6300 A (AC), IEC
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP25 / 1CE
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LAO-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 98,322 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85362090
Catálogo LV10
PCK X01C
Group Code P360
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant from: 31.12.9999
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;