SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3WA3225-5.G03-....
Product
Fixed-mounted circuit breaker, UL1066/IEC60947-2, FS 2, 3-poles, In=2500A up to 635V AC 50/60Hz, breaking capacity H, 100/85kA at 508/635V AC, Trip unit ETU600 LSIG Hi-Z upgrade ready , color display, USB and optional bluetooth, Protection LT, ST, INST, GFx, with GF highimpedance-input N-protection requires an external N-sensor, incl. trip/bell alarm (1xCO), front connection double hole
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
Material NOVO em introdução no mercado nacional, parcialmente disponível para fornecimento.
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3WA3225-5.G03-....
descrição do produto Fixed-mounted circuit breaker, UL1066/IEC60947-2, FS 2, 3-poles, In=2500A up to 635V AC 50/60Hz, breaking capacity H, 100/85kA at 508/635V AC, Trip unit ETU600 LSIG Hi-Z upgrade ready , color display, USB and optional bluetooth, Protection LT, ST, INST, GFx, with GF highimpedance-input N-protection requires an external N-sensor, incl. trip/bell alarm (1xCO), front connection double hole
dados da familia do produto 3WA3 Air Circuit Breakers/Non-Aut. Air Circ. Br. up to 5000 A (AC), UL/IEC
ciclo vida do produto(PLM) QPM280:Sales Release
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
Material NOVO em introdução no mercado nacional, parcialmente disponível para fornecimento.
Por favor contacte o nosso suporte - inquiry-di.pt@siemens.com
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP25 / 1CE
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 99999,000 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85362090
Catálogo LV10
PCK X0GY
Group Code P360
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 24.01.2022
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;