SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3WL1350-4A.66-....
Product
Image similar
Withdrawable non-automatic air circuit breaker with slide-in module frame 3-pole, Size 3, IEC In=5000 A up to 690 V, 50/60 Hz AC Icu=100 kA at 500 V Rear horizontal connection
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dica relacionada com o sucessor: Successor portfolio 3WA; more information via www.siemens.com/3WA
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3WL1350-4A.66-....
descrição do produto Withdrawable non-automatic air circuit breaker with slide-in module frame 3-pole, Size 3, IEC In=5000 A up to 690 V, 50/60 Hz AC Icu=100 kA at 500 V Rear horizontal connection
dados da familia do produto 3-pole
ciclo vida do produto(PLM) PM400:Announcement of product phase-out
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 01.10.2023
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dica relacionada com o sucessor: Successor portfolio 3WA; more information via www.siemens.com/3WA
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP25 / 1CA
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais LAO-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 25 dia(s)
peso líquido (kg) 148,000 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85362090
Catálogo LV10.1
PCK 3745
Group Code P360
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;