SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
3ZS1320-6CE15-0YB5
Product
SIRIUS Soft Starter ES V19 Professional floating license for 1 user license and software for download license key download, class A 6 languages; de,en,zh included, fr,es,it for download executable in: Windows 10 - 64-bit (Professional/Enterprise) / Windows 11 (Home/Professional/Enterprise) / Windows Server 2016/2019/2022 64-bit Standard reference hardware: 3RW5/3RW44 online functions via system interface email address is essential
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 3ZS1320-6CE15-0YB5
descrição do produto SIRIUS Soft Starter ES V19 Professional floating license for 1 user license and software for download license key download, class A 6 languages; de,en,zh included, fr,es,it for download executable in: Windows 10 - 64-bit (Professional/Enterprise) / Windows 11 (Home/Professional/Enterprise) / Windows Server 2016/2019/2022 64-bit Standard reference hardware: 3RW5/3RW44 online functions via system interface email address is essential
dados da familia do produto SIRIUS Soft Starter ES (TIA Portal)
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ CP33 / 42S
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,001 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4047623167259
UPC indisponível
código pautal indisponível
Catálogo CC-IC10
PCK 4982
Group Code R711
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
;