19.12.2018 13:55:00
catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5SM3418-0KK
Product
Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type AC, In: 100 A, 100 mA, Un AC: 230 V
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5SM3418-0KK
descrição do produto Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type AC, In: 100 A, 100 mA, Un AC: 230 V
dados da familia do produto RCCBs
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP12 / 1AI
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-O-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 10 dia(s)
peso líquido (kg) 0,258 Kg
dimensões do produto (L x C X A) indisponível
dimensão embalagem 72,00 x 90,00 x 79,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869272641
UPC indisponível
código pautal 85362090
Catálogo LV10.1
PCK 5510
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
classificações
 
versão classificação
eClass 5.1 27-14-22-01
eClass 6 27-14-22-01
eClass 7.1 27-14-22-01
eClass 8 27-14-22-01
eClass 9 27-14-22-01
eClass 9.1 27-14-22-01
ETIM 4 EC000003
ETIM 5 EC000003
ETIM 6 EC000003
|