14.12.2018 18:52:17
catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5SM3622-4KK14
Product
Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type B+, short-time delayed, In: 25 A, 300 mA, Un AC: 230 V
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5SM3622-4KK14
descrição do produto Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type B+, short-time delayed, In: 25 A, 300 mA, Un AC: 230 V
dados da familia do produto RCCBs
ciclo vida do produto(PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 20.11.2018
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP01 / 1AJ
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-O-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 15 dia(s)
peso líquido (kg) 0,547 Kg
dimensões do produto (L x C X A) indisponível
dimensão embalagem 117,00 x 115,00 x 90,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869397023
UPC indisponível
código pautal 85362010
Catálogo LV10.1
PCK 5513
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive cumprimento da norma RoHS em clarificação
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty of Information

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

classificações
 
versão classificação
eClass 5.1 27-14-22-01
eClass 6 27-14-22-01
eClass 7.1 27-14-22-01
eClass 8 27-14-22-01
eClass 9 27-14-22-01
eClass 9.1 27-14-22-01
ETIM 4 EC000003
ETIM 5 EC000003
ETIM 6 EC000003
UNSPSC 14 39-12-16-26
|