11.12.2018 14:36:16
catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5SM3748-0
Product
Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type AC, In: 100 A, 500 mA, Un AC: 400 V
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5SM3748-0
descrição do produto Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type AC, In: 100 A, 500 mA, Un AC: 400 V
dados da familia do produto RCCBs
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP12 / 1AI
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-O-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,516 Kg
dimensões do produto (L x C X A) indisponível
dimensão embalagem 117,00 x 115,00 x 90,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869199672
UPC indisponível
código pautal 85362090
Catálogo LV10.1
PCK 5510
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.06.2006
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty of Information

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

classificações
 
versão classificação
eClass 5.1 27-14-22-01
eClass 6 27-14-22-01
eClass 7.1 27-14-22-01
eClass 8 27-14-22-01
eClass 9 27-14-22-01
eClass 9.1 27-14-22-01
ETIM 5 EC000003
ETIM 6 EC000003
|