25.03.2019 12:18:39
catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5SP3716-3
Product
Main miniature circuit breaker (SHU), 1-pole, E16A, 230/400 V
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5SP3716-3
descrição do produto Main miniature circuit breaker (SHU), 1-pole, E16A, 230/400 V
dados da familia do produto Basic Devices
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP01 / 1AE
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-A-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,455 Kg
dimensões do produto (L x C X A) indisponível
dimensão embalagem 45,00 x 185,00 x 145,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869500362
UPC indisponível
código pautal 85362010
Catálogo LV10.1
PCK 5508
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2014
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
classificações
 
versão classificação
eClass 5.1 27-14-19-03
eClass 6 27-14-19-03
eClass 7.1 27-14-19-03
eClass 8 27-14-19-03
eClass 9 27-14-19-03
eClass 9.1 27-14-19-03
ETIM 4 EC001047
ETIM 5 EC001047
ETIM 6 EC001047
ETIM 7 EC001047
|